text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de polietileno

Manguera con Ánima de Polietileno Swagelok®

La manguera con ánima de polietileno Swagelok cumple con la FDA, y es clave para utilizarla en aplicaciones de alimentación, lácteos y agua.

Contacte con un Especialista para Saber Más

La manguera serie 7P tiene un ánima de polietileno que cumple las normas FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51. El refuerzo interno de fibra aumenta la presión de servicio de la manguera. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.

Especificaciones

Materiales Ánima: Polietileno de ánima lisa
Refuerzo: Malla de fibra
Cubierta: Poliuretano azul no perforado
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 a 1 pulg.
Presión de Servicio Hasta 189 bar (2750 psig)
Temperatura de Servicio –23 a 65°C (–10 a 150°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), cierre universal, accesorios con tuerca loca métrica

Vea Nuestra Lista de Reproducción de Vídeos sobre Mangueras

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.